Cârlige pentru încărcături de siguranță cu cap cu ochiuri oțel acoperită cu plastic 07792-11002500
- Închidere automată a cârligelor de siguranță la ridicarea sarcinii
- Deblocarea se realizează manual
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Unitatea de vânzare
56,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlige pentru încărcături de siguranță
Varianta 1
cu cap cu ochiuri
Varianta 2
Clasa de calitate 10
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Componenta
suprafeței
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
2500
A
34
D
12
D1
25
D2
43
L
135
Nota
10
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț
mm
7-8
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
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
La ridicarea încărcăturii, cârligul de siguranță se închide automat și este blocat în siguranță de un sistem de blocare din spatele cârligului de sarcină. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.