text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlige pentru încărcături de siguranță
Varianta 1
cu cap de furcă
Varianta 2
Clasa de calitate 10
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Componenta suprafeței
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
1900
A
34
B
9
D
9
D2
43
L
123
L1
10
Nota
10
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț mm
7
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
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
La ridicarea încărcăturii, cârligul de siguranță se închide automat și este blocat în siguranță de un sistem de blocare din spatele cârligului de sarcină. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.

Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem