text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Safety load hook
Version 1
clevis hook
Version 2
grade 10
Form
B
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Surface finish component
plastic-coated
FT=load capacity kg
4000
A
45
B
12
D
13
D2
56
Grade
10
L
143
L1
14
S
25
S1
30
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
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
Description

Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
La ridicarea încărcăturii, cârligul de siguranță se închide automat și este blocat în siguranță de un sistem de blocare din spatele cârligului de sarcină. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.

Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Temperature range
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem