Element de legătură oțel acoperită cu plastic 07795-1001400
- Utilizat ca o verigă de cuplare într-un cârlig de lanț
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Unitatea de vânzare
12,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de legătură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
1400
A
14
D1
18
L
45
L1
18
Nota
10
S
7,5
S1
8
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț
mm
6
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
Oțel.
Version
Grade 10.
Plastic-coated, red.
Plastic-coated, red.
Note
The connecting links are inserted as a coupling link in a chain sling between suspension link/chain, chain/chain or load hook/chain.
The connecting links correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
The connecting links correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Temperature range
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.