text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de legătură
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
10000
A
34,3
D1
39,5
L
102
L1
40,5
Nota
10
S
20,6
S1
20,6
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț mm
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
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Elementele de legătură sunt utilizate ca elemente de cuplare într-o slingă cu lanț între veriga de suspensie/lanț, lanț/lanț și cârligul de încărcare/lanț.

Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem