text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de legătură
Varianta 1
pentru slinguri circulare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
FT= capacitate de încărcare kg
5300
B1
55
B2
28
L
96
L1
44
L2
36
Nota
8
S
16
S1
16
S2
36
S3
16
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț mm
13
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
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Pentru conectarea curelelor de ridicare sau a curelelor rotunde la componentele lanțului, cum ar fi lanțuri sau inele de suspensie.

Legăturile de glisare pentru curele rotunde sunt conforme cu Directiva privitoare la mașini și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought