Clemă de fixare cu eclisă dublă oțel inoxidabil lucios 07850-17-201002
- Pentru fixarea simultană a mai multor conducte
- Asamblare ușoară și rapidă
- Utilizare versatilă pentru cabluri, țevi și furtunuri
- Este disponibilă o gamă largă de diametre
Sales unit
1,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Clemă de fixare
Varianta 1
cu eclisă dublă
DIN
-
Formă
A
Tipul de formă
Pentru 2 conducte
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
10
D1=diametru
10
D2 = Orificiu de fixare
4,8
S=Rezistență
1
A
20,5
H
9,5
L3
44
L4
32
Număr de conducte
2
UNSPSC Code
39121705
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
Description
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel galvanised, thick-film passivated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
DIN 72573 double-tab clips for several cables. For securely fastening several cables, wires, pipes or hoses. The standard design ensures a reliable, vibration-resistant and durable fixation.
They are ideal for applications in machine construction, vehicle construction and electrical installations.
They are ideal for applications in machine construction, vehicle construction and electrical installations.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.