text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de fixare
Varianta 1
cu eclisă dublă
DIN
-
Formă
A
Tipul de formă
Pentru 2 conducte
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
12
D1=diametru
22
D2 = Orificiu de fixare
7
S=Rezistență
1,5
A
44,5
H
21,3
L3
77
L4
63
Număr de conducte
2
UNSPSC Code
39121705
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat, pasivat cu strat gros.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Coliere de fixare cu două bucle conform DIN 72573 pentru mai multe conducte. Pentru fixarea în siguranță a mai multor cabluri, conducte, țevi și furtunuri. Datorită formei lor standardizate, acestea asigură o fixare fiabilă, rezistentă la vibrații și durabilă.

Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem