text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Clemă cu arc
Varianta 1
închis
Materialul corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
D1 = Orificiu de fixare
2,4
D=Diametru nominal
10
H=înălțime
20
S=Rezistență
0,5
B
6,35
H1
9
L
15,5
Număr de găuri
1
UNSPSC Code
30152001
Zonă de prindere mm
10-12
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
Description

Material
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
Zincat sau acoperit cu un strat de plastic negru.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.

Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.

Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought