Spring clip Closed spring steel galvanised 07852-128
- Construcție robustă din oțel de arcuri
- Durabil și rezistent pentru utilizare continuă
- Forța mare de strângere asigură o fixare sigură
Sales unit
1,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring clip
Version 1
Closed
Main
material
spring steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Fastening hole
3,6
H=Height
48,7
N=number of mounting holes
28
S=thickness
0,65
B
9,52
Clamping range
mm
28-31
H1
30
L
34,1
No. of
holes
1
UNSPSC Code
30152001
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
Description
Material
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
Zincat sau acoperit cu un strat de plastic negru.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.
Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.
Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.
Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.