text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu arc
Varianta 1
Variantă mare
Materialul corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = Orificiu de fixare
4,75
D=Diametru nominal
102
H=înălțime
117,5
S=Rezistență
1,7
A
31,8
B
25,4
H1
65
L
52
Număr de găuri
2
UNSPSC Code
30152001
Zonă de prindere mm
102-106
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
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
zincat.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.

Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem