text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu arc
Varianta 1
deschis
Materialul corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
D1 = Orificiu de fixare
2,4
D=Diametru
6
H=înălțime
10,5
S=Rezistență
0,4
B
6,35
H1
5
L
5,6
Număr de găuri
1
UNSPSC Code
30152001
Zonă de prindere mm
6-7
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
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
Zincat sau acoperit cu un strat de plastic negru.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.

Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.

Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought