Spring clip Open spring steel plastic-coated 07852-01-219
- Construcție robustă din oțel de arcuri
- Durabil și rezistent pentru utilizare continuă
- Forța mare de strângere asigură o fixare sigură
Unitatea de vânzare
2,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu arc
Varianta 1
deschis
Materialul
corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
D1 = Orificiu de fixare
3,2
D=Diametru
19
H=înălțime
26,6
S=Rezistență
0,6
B
9,52
H1
14
L
10
Număr de
găuri
1
UNSPSC Code
30152001
Zonă de prindere
mm
19-21
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
Spring steel 1.1200
Version
Galvanised or black plastic coated.
Note
Spring clips can be used to hold cylindrical objects such as pipes, hoses and tools in place by means of spring tension. They permit cylindrical objects to be securely held and quickly removed.
The spring clips can be secured at the base using screws or rivets.
Models with a plastic coating offer enhanced protection for sensitive components.
The spring clips can be secured at the base using screws or rivets.
Models with a plastic coating offer enhanced protection for sensitive components.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.