Clemă cu arc deschis oțel de arcuri acoperită cu plastic 07852-01-228
- Construcție robustă din oțel de arcuri
- Durabil și rezistent pentru utilizare continuă
- Forța mare de strângere asigură o fixare sigură
Unitatea de vânzare
2,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu arc
Varianta 1
deschis
Materialul
corpului de bază
oțel de arcuri
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
D1 = Orificiu de fixare
3,6
D=Diametru
28
H=înălțime
33,4
S=Rezistență
0,82
B
11,11
H1
19
L
13,5
Număr de
găuri
1
UNSPSC Code
30152001
Zonă de prindere
mm
28-31
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
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
Zincat sau acoperit cu un strat de plastic negru.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.
Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.
Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.
Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.