text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spring clip
Version 1
Open
Main material
spring steel
Surface finish body
galvanised
D1=Fastening hole
3,2
D=diameter
38
H=Height
48
S=thickness
1
B
9,5
Clamping range mm
38-40
H1
25
L
21,7
No. of holes
1
UNSPSC Code
30152001
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
Description

Material
Oțel de arcuri 1.1200.
Version
Zincat sau acoperit cu un strat de plastic negru.
Note
Cu ajutorul clemelor cu arc, obiectele cilindrice, precum țevile, furtunurile și uneltele, pot fi menținute în poziție prin tensiunea arcului. Acestea permit introducerea sau scoaterea rapidă a obiectelor cilindrice.

Clema cu arc poate fi fixată la bază cu șuruburi sau nituri oarbe.

Modelele cu strat de acoperire din material plastic oferă o protecție sporită pentru componentele sensibile.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem