text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă pentru furtun
DIN
DIN 3017-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
S=Rezistență
0,8
B1
11,5
Cuplu de strângere Nm
3 +0,5
Interval de prindere D (mm)
50-70
Lățime de bandă B (mm)
9
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
Strap and housing steel (W1).
Steel screw.
Version
Strap and housing bright zinc-plated (strap from D=32-50 galvanised).
Screw bright zinc-plated, trivalent blue passivated.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.

Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.

Screw head: Hex 7 AF with slit and cross.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought