text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă pentru furtun
DIN
DIN 3017-1
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B1
11,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cuplu de strângere Nm
3,8 +0,5
Interval de prindere D (mm)
20-32
Lățime de bandă B (mm)
9
S
0,7
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
Guler, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 1.4301 (W4).

Version
Guler, carcasă și șurub decapate.
Note
Clemele pentru furtun conform DIN 3017 partea 1 de formă A sunt multifuncționale, cu un interval de prindere foarte mare pentru fixarea furtunurilor netede. Furtunul nu suferă deteriorări datorită marginilor de bandă rotunjite și fără bavuri.

Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem