Hose clip stainless steel bright 07850-01-409070
- Forțe mari de tracțiune a curelei cu un design compact
- Conexiune non-pozitivă
- Mărime unică pentru diferite diametre
- Montare rapidă și ușoară cu unelte uzuale
- Refolosibil
Sales unit
2,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B1
11,5
Band width
B
(mm)
9
Clamping range
D
(mm)
50-70
S
0,8
Steel code
1.4301
Tightening
torque
Nm
3,8 +0,5
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
Description
Material
Guler, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 1.4301 (W4).
Version
Guler, carcasă și șurub decapate.
Note
Clemele pentru furtun conform DIN 3017 partea 1 de formă A sunt multifuncționale, cu un interval de prindere foarte mare pentru fixarea furtunurilor netede. Furtunul nu suferă deteriorări datorită marginilor de bandă rotunjite și fără bavuri.
Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.