text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă pentru furtun
DIN
DIN 3017-1
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B1
14,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cuplu de strângere Nm
6 +0,5
Interval de prindere D (mm)
25-40
Lățime de bandă B (mm)
12
S
0,8
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
Guler, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 1.4301 (W4).

Version
Guler, carcasă și șurub decapate.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.

Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.

Screw head: Hex 7 AF with slit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem