text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B1
14,5
Band width B (mm)
12
Clamping range D (mm)
140-160
S
1
Steel code
1.4301
Tightening torque Nm
6 +0,5
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
Description

Material

Guler, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 1.4301 (W4).

Version
Guler, carcasă și șurub decapate.
Note
Clemele pentru furtun conform DIN 3017 partea 1 de formă A sunt multifuncționale, cu un interval de prindere foarte mare pentru fixarea furtunurilor netede. Furtunul nu suferă deteriorări datorită marginilor de bandă rotunjite și fără bavuri.

Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem