Clemă pentru furtun oțel inoxidabil lucios 07850-01-412180
- Forțe mari de tracțiune a curelei cu un design compact
- Conexiune non-pozitivă
- Mărime unică pentru diferite diametre
- Montare rapidă și ușoară cu unelte uzuale
- Refolosibil
Unitatea de vânzare
11,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pentru furtun
DIN
DIN 3017-1
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B1
14,5
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cuplu de strângere Nm
6 +0,5
Interval de prindere
D
(mm)
160-180
Lățime de bandă
B
(mm)
12
S
1
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
Guler, carcasă și șurub din oțel inoxidabil 1.4301 (W4).
Version
Guler, carcasă și șurub decapate.
Note
Clemele pentru furtun conform DIN 3017 partea 1 de formă A sunt multifuncționale, cu un interval de prindere foarte mare pentru fixarea furtunurilor netede. Furtunul nu suferă deteriorări datorită marginilor de bandă rotunjite și fără bavuri.
Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
Formă cap șurub: hexagonală SW 7 cu fantă integrată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.