text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de fixare
Varianta 1
cu o eclisă
DIN
-
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
12
D1=diametru
22
D2 = Orificiu de fixare
7
S=Rezistență
1,5
H
21,3
L1
27
L2
20
L3
39,5
UNSPSC Code
39121705
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat, pasivat cu strat gros.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Coliere de fixare cu o singură buclă, conform DIN 72571. Pentru fixarea în siguranță a cablurilor, conductelor, țevilor și furtunurilor. Datorită formei lor standardizate, acestea asigură o fixare fiabilă, rezistentă la vibrații și durabilă.

Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem