Clemă de fixare cu eclisă dublă oțel inoxidabil lucios 07850-16-20100
- Asamblare ușoară și rapidă
- Utilizare versatilă pentru cabluri, țevi și furtunuri
- Este disponibilă o gamă largă de diametre
Unitatea de vânzare
1,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă de fixare
Varianta 1
cu eclisă dublă
DIN
-
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
10
D1=diametru
10
D2 = Orificiu de fixare
4,8
S=Rezistență
1
H
9,5
L3
34
L4
22
UNSPSC Code
39121705
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat, pasivat cu strat gros.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Coliere de fixare cu două bucle, conform DIN 72573. Pentru fixarea în siguranță a cablurilor, conductelor, țevilor și furtunurilor. Datorită formei lor standardizate, acestea asigură o fixare fiabilă, rezistentă la vibrații și durabilă.
Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.