Clemă de fixare cu eclisă dublă oțel zincat 07850-16-10160
- Asamblare ușoară și rapidă
- Utilizare versatilă pentru cabluri, țevi și furtunuri
- Este disponibilă o gamă largă de diametre
Sales unit
0,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting clips
Version 1
double leg
DIN
DIN 72573
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
12
D1=Diameter
16
D2=Fastening hole
5,8
S=Thickness
1,5
H
15,3
L3
50
L4
36
UNSPSC Code
39121705
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat, pasivat cu strat gros.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Coliere de fixare cu două bucle, conform DIN 72573. Pentru fixarea în siguranță a cablurilor, conductelor, țevilor și furtunurilor. Datorită formei lor standardizate, acestea asigură o fixare fiabilă, rezistentă la vibrații și durabilă.
Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.