text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mounting clips
Version 1
double leg
DIN
DIN 72573
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
12
D1=Diameter
20
D2=Fastening hole
7
S=Thickness
1,5
H
19,3
L3
52
L4
38
UNSPSC Code
39121705
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat, pasivat cu strat gros.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Coliere de fixare cu două bucle, conform DIN 72573. Pentru fixarea în siguranță a cablurilor, conductelor, țevilor și furtunurilor. Datorită formei lor standardizate, acestea asigură o fixare fiabilă, rezistentă la vibrații și durabilă.

Ele sunt ideale pentru utilizarea în industria constructoare de mașini, în industria auto, precum și în instalațiile electrice.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem