text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pipe clip
Version 1
single leg
Version 2
lightweight
DIN
DIN 1596
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Width
25
D1=Diameter
28.5
D2=Fastening hole
9
S=Thickness
3
Clamping range D1 inches
1.02-1.12
Clamping range D1 mm
26-28,5
H
24
L1
47
L2
32
L3
64,25
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă, cu o eclisă, cu pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1596.

Colierul pentru țeavă este utilizat la fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.

Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șurubului de fixare.

D1 = 52 este similar cu DIN 1596.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought