Colier pentru țeavă cu o eclisă oțel galvanizat zincat 07850-10-10610
Sales unit
7,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Colier pentru țeavă
Varianta 1
cu o eclisă
Varianta 2
Variantă ușoară
DIN
DIN 1596
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
B=lățime
40
D1=diametru
61
D2 = Orificiu de fixare
14
S=Rezistență
4
H
56
Interval de prindere
D1
inci
2.28-2.4
Interval de prindere
D1
mm
58-61
L1
77
L2
58
L3
111,5
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă, cu o eclisă, cu pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1596.
Colierul pentru țeavă este utilizat la fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.
Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șurubului de fixare.
D1 = 52 este similar cu DIN 1596.
Colierul pentru țeavă este utilizat la fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.
Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șurubului de fixare.
D1 = 52 este similar cu DIN 1596.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.