text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colier pentru țeavă
Varianta 1
cu o eclisă
Varianta 2
Variantă ușoară
DIN
DIN 1596
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
16
D1=diametru
7
D2 = Orificiu de fixare
6.6
S=Rezistență
2
H
5
Interval de prindere D1 inci
0.22-0.28
Interval de prindere D1 mm
5,5-7
L1
26
L2
14
L3
31,5
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă, cu o eclisă, cu pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1596.

Colierul pentru țeavă este utilizat la fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.

Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șurubului de fixare.

D1 = 52 este similar cu DIN 1596.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought