text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Colier pentru țeavă
Varianta 1
cu o eclisă
Varianta 2
Variantă ușoară
DIN
DIN 1596
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
30
D1=diametru
36
D2 = Orificiu de fixare
11
S=Rezistență
3
H
32
Interval de prindere D1 inci
1.3-1.42
Interval de prindere D1 mm
33-36
L1
57
L2
40
L3
78
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă, cu o eclisă, cu pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1596.

Colierul pentru țeavă este utilizat la fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.

Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șurubului de fixare.

D1 = 52 este similar cu DIN 1596.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought