text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colier pentru țeavă
Varianta 1
cu eclisă dublă
Varianta 2
Variantă grea
DIN
DIN 1597
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
B=lățime
20
D1=diametru
33
D2 = Orificiu de fixare
6,6
S=Rezistență
2
H
29
Interval de prindere D1 inci
1.22-1.30
Interval de prindere D1 mm
31-33
L3
92
L4
72
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă cu eclisă dublă și pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1597.

Colierul pentru țeavă este utilizat pentru fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.

Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șuruburilor de fixare.

D1 = 33 și D1 = 52 sunt similare cu DIN 1597.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought