Colier pentru țeavă cu eclisă dublă oțel inoxidabil lucios 07850-11-40460
Unitatea de vânzare
7,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colier pentru țeavă
Varianta 1
cu eclisă dublă
Varianta 2
Variantă grea
DIN
DIN 1597
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
25
D1=diametru
46
D2 = Orificiu de fixare
9
S=Rezistență
3
H
41
Interval de prindere
D1
inci
1.69-1.81
Interval de prindere
D1
mm
43-46
L3
114
L4
90
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colier pentru țeavă cu eclisă dublă și pretensionare, variantă ușoară conform DIN 1597.
Colierul pentru țeavă este utilizat pentru fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.
Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șuruburilor de fixare.
D1 = 33 și D1 = 52 sunt similare cu DIN 1597.
Colierul pentru țeavă este utilizat pentru fixarea și montarea țevilor ușoare, a cablurilor și a diferitelor piese rotunde.
Colierele pentru țevi sunt proiectate cu un spațiu de strângere. Fixarea optimă se realizează prin strângerea șuruburilor de fixare.
D1 = 33 și D1 = 52 sunt similare cu DIN 1597.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.