text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Etrier din oțel rotund
DIN
-
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
A=diametru
82
B=lungimea filetului
50
D1=pentru diametru
76,1
D2=diametru
10,76
D3=filet
M12
H1=înălțimea totală
125
E
94
UNSPSC Code
31000000
Țeavă Diametru nominal (inch)
2 1/2
Țeavă Diametru nominal (mm)
65
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
Oțel sau oțel inoxidabil A4 (1.4571).

Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Etrier din oțel rotund conform DIN 3570, forma A, pentru fixarea în siguranță a conductelor pe șine profilate, console sau structuri metalice.

Acestea pot fi utilizate ca puncte fixe și ca lagăre de ghidare. Atunci când se utilizează ca rulment de ghidare, piulițele amplasate în partea superioară și inferioară trebuie strânse pe componentă. Pentru aceasta, conducta trebuie să rămână liberă să se miște, pentru a permite dilatarea termică.
Scope of delivery
Etrierele din oțel rotund sunt livrate fără piulițe.
Accessory
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07213 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă DIN 982.
07214 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă, conform DIN 985.
07215 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere, conform DIN 980.
07216 Piuliță hexagonală cu flanșă și nervuri de blocare.
07217 Piulițe hexagonale cu flanșă DIN 6923/EN 1661.
07300 Șaibe, variantă medie DIN EN ISO 7089 A.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem