Etrier din oțel rotund lung oțel inoxidabil A4 lucios 07860-01-3082
- Variantă lungă, similară cu DIN 3570, forma A
- Fabricat din oțel rotund rezistent
- Brațe filetate egale, pentru o montare ușoară
- Capacitate mare de încărcare și rezistență ridicată la sarcină
Unitatea de vânzare
19,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Etrier din oțel rotund
Varianta 1
lung
DIN
-
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
A=diametru
82
B=lungimea filetului
77
D1=pentru diametru
76,1
D2=diametru
10,76
D3=filet
M12
H1=înălțimea totală
135
E
94
UNSPSC Code
31000000
Țeavă
Diametru nominal
(inch)
2 1/2
Țeavă
Diametru nominal
(mm)
65
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
Oțel sau oțel inoxidabil A4 (1.4571).
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Etrier din oțel rotund, lungă, similar cu DIN 3570 forma A, pentru fixarea în siguranță a conductelor pe șine profilate, console sau structuri din oțel.
Acestea pot fi utilizate ca puncte fixe și ca lagăre de ghidare. Atunci când se utilizează ca rulment de ghidare, piulițele amplasate în partea superioară și inferioară trebuie strânse pe componentă. Pentru aceasta, conducta trebuie să rămână liberă să se miște, pentru a permite dilatarea termică.
Aceste etriere din oțel rotund respectă toate dimensiunile prevăzute de standardul DIN 3570, cu excepția faptului că înălțimea totală H1 și lungimea filetului B sunt mai mari. Acest lucru este deosebit de util atunci când etrierul trebuie montat cu plăci de prindere foarte puternice sau prin suprafețe de sprijin groase.
Acestea pot fi utilizate ca puncte fixe și ca lagăre de ghidare. Atunci când se utilizează ca rulment de ghidare, piulițele amplasate în partea superioară și inferioară trebuie strânse pe componentă. Pentru aceasta, conducta trebuie să rămână liberă să se miște, pentru a permite dilatarea termică.
Aceste etriere din oțel rotund respectă toate dimensiunile prevăzute de standardul DIN 3570, cu excepția faptului că înălțimea totală H1 și lungimea filetului B sunt mai mari. Acest lucru este deosebit de util atunci când etrierul trebuie montat cu plăci de prindere foarte puternice sau prin suprafețe de sprijin groase.
Scope of delivery
Etrierele din oțel rotund sunt livrate fără piulițe.
Accessory
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07213 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă DIN 982.
07214 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă, conform DIN 985.
07215 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere, conform DIN 980.
07216 Piuliță hexagonală cu flanșă și nervuri de blocare.
07217 Piulițe hexagonale cu flanșă DIN 6923/EN 1661.
07300 Șaibe, variantă medie DIN EN ISO 7089 A.
07213 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă DIN 982.
07214 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere din poliamidă, conform DIN 985.
07215 Piulițe hexagonale cu piesă de prindere, conform DIN 980.
07216 Piuliță hexagonală cu flanșă și nervuri de blocare.
07217 Piulițe hexagonale cu flanșă DIN 6923/EN 1661.
07300 Șaibe, variantă medie DIN EN ISO 7089 A.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.