Șină de susținere oțel lucios 07840-20-081410
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
- Înălțimi de montaj 11, 14 și 30 mm
Sales unit
8,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support rail
DIN
3015-1, 3015-3
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
L=Length
1000
A
11
B2
28
H2
14
S
2
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 0–8
Suitable for
DIN 3015-3
double clamp fitting
size 1–5
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
Description
Material
Oțel.
Version
nevopsit sau zincat la foc.
Note
Șine de susținere pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, seria ușoară, și Partea 3, coliere de prindere duble.
Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07840-22.
Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07840-22.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.