text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de susținere
DIN
3015-1, 3015-3
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat la foc
L=lungime
1000
A
11
B2
28
H2
30
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 0-8
Potrivit pentru DIN 3015-3 clemă dublă
Mărimea 1-5
S
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
Oțel.
Version
nevopsit sau zincat la foc.
Note
Șine de susținere pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, seria ușoară, și Partea 3, coliere de prindere duble.

Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07840-22.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem