Support rail steel galvanised 07841-20-142212
- For securely mounting DIN 3015 clamp fittings
Unitatea de vânzare
€49.28
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de susținere
DIN
DIN 3015-2
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
L=lungime
1000
A
13
B2
40
H2
22
Potrivit pentru
DIN 3015-2
seria grea
Mărimea 1-4
S
5
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
Steel.
Version
Bright or galvanised and trivalent blue passivated.
Note
Support rails for clamp fittings DIN 3015 part 2 heavy duty series.
For mounting pipe and hose clamps in conjunction with support rail nuts 07841-22.
For mounting pipe and hose clamps in conjunction with support rail nuts 07841-22.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.