Cleme serie ușoară Polipropilenă verde 07840-325411
- Pentru fixarea în siguranță a conductelor
- Cu suprafață interioară striată
- Cu pretensionare
- Recomandat pentru conducte
Unitatea de vânzare
1,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Formă
A
Tipul de formă
Suprafață interioară striată
Materialul
corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea
corpului de bază
verde
B=lățime
30
H=înălțime
36
L=lungime
50
A
(metri)
1,5
Cuplu de strângere
(polipropilenă)
(Nm)
8
D
pentru șurub
M6
D1
(inci)
1
D1
(mm)
25,4
Dimensiune
3
Forță de susținere a conductei F
(polipropilenă)
(kN)
1,4
L1
33
S
min.
0,6
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
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Note
Coliere de prindere din seria ușoară, conform DIN 3015-1, cu suprafață interioară striată, cu pretensionare. Recomandat pentru fixarea în siguranță a conductelor.
Preferabil de utilizat ca colier de prindere în punct fix, în care țeava este strânsă între jumătățile colierului. În acest caz, fanta (S) dintre jumătățile colierului asigură tensiunea corespunzătoare la înșurubare.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Preferabil de utilizat ca colier de prindere în punct fix, în care țeava este strânsă între jumătățile colierului. În acest caz, fanta (S) dintre jumătățile colierului asigură tensiunea corespunzătoare la înșurubare.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Technical Data
Cuplurile de strângere indicate pentru șuruburi se referă la montajul cu placă de acoperire și șuruburi hexagonale, conform DIN EN ISO 4014/4017.
Forța axială de susținere a țevii (conform DIN 3015, Partea 10) este o valoare medie obținută din trei încercări la +23 °C, folosind o țeavă conform DIN EN 10220, din oțel St37, cu suprafață laminată, în condițiile unei frecări de aderență. În cazul solicitării colierului de țeavă pe direcția axială a țevii, cu forța de susținere a țevii specificată (F), țeava nu alunecă în colierul de prindere pentru țeavă.
Forța axială de susținere a țevii (conform DIN 3015, Partea 10) este o valoare medie obținută din trei încercări la +23 °C, folosind o țeavă conform DIN EN 10220, din oțel St37, cu suprafață laminată, în condițiile unei frecări de aderență. În cazul solicitării colierului de țeavă pe direcția axială a țevii, cu forța de susținere a țevii specificată (F), țeava nu alunecă în colierul de prindere pentru țeavă.
Temperature range
între -30 °C și + 90 °C
Assembly
Distanțele recomandate între colierele de prindere (A) sunt valori orientative și se aplică în caz de încărcare statică.
Coturi de țeavă: la montajul coturilor de țeavă, colierele de prindere trebuie fixate imediat înainte și după cot.
Îmbinări filetate: Primul colier de prindere trebuie montat imediat după îmbinarea filetata, pentru a preveni vibrațiile de la îmbinarea filetată.
Armături: Dacă în conductă sunt integrate armături, înainte și după armătură trebuie montată câte un colier de prindere.
Coturi de țeavă: la montajul coturilor de țeavă, colierele de prindere trebuie fixate imediat înainte și după cot.
Îmbinări filetate: Primul colier de prindere trebuie montat imediat după îmbinarea filetata, pentru a preveni vibrațiile de la îmbinarea filetată.
Armături: Dacă în conductă sunt integrate armături, înainte și după armătură trebuie montată câte un colier de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.