text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Formă
A
Tipul de formă
Suprafață interioară striată
Materialul corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea corpului de bază
verde
B=lățime
30
H=înălțime
42
L=lungime
59
A (metri)
1,5
Cuplu de strângere (polipropilenă) (Nm)
8
D pentru șurub
M6
D1 (mm)
26,9
Dimensiune
4
Forță de susținere a conductei F (polipropilenă) (kN)
1,5
L1
40
S min.
0,6
Țeavă Diametru nominal (inch)
3/4
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
Polypropylene PP.
Version
Green
Note
Clamp fittings DIN 3015-1 light series, with ribbed inner face, non-compressing. Recommended for securely fastening pipelines

Ideally used as an fixed point clamp, where the pipe is squeezed between the clamp halves. The gap (S) between the clamp halves ensures the appropriate tension when tightening.

The upper and lower clamp halves are identical. Supplied in pairs.
Technical Data
The specified screw tightening torques refer to installation with a cover plate and DIN EN ISO 4014/4017 hex head screws.

The axial pipe retaining force (according to DIN 3015, part 10) is an average value obtained from three tests at +23 °C with a DIN EN 10220 St37 steel pipe with a rolled surface, for which static friction is assumed. When the pipe clamp is loaded in the axial pipe axis with the specified pipe retaining force (F), the pipe will not slide in the pipe clamp.
Temperature range
-30 °C to +90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.

Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.

Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.

Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem