Material
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Show more
Show less
Description
Material
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Note
Coliere de prindere din seria grea, conform DIN 3015-2, cu suprafață interioară netedă, fără pretensionare. Recomandat pentru fixarea în siguranță a furtunurilor și cablurilor. Suprafețele interioare netede și razele de ieșire împiedică deteriorarea furtunurilor și a cablurilor.
Preferabil de utilizat ca suport mobil, în care conducta nu este fixată între jumătățile colierului de prindere. Pentru aceasta, diametrul (D1) colierelor de prindere trebuie ales ușor mai mare decât diametrul conductei de fixat.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Preferabil de utilizat ca suport mobil, în care conducta nu este fixată între jumătățile colierului de prindere. Pentru aceasta, diametrul (D1) colierelor de prindere trebuie ales ușor mai mare decât diametrul conductei de fixat.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Technical Data
Cuplurile de strângere indicate pentru șuruburi se referă la montajul cu placă de acoperire și șuruburi hexagonale, conform DIN EN ISO 4014/4017.
Temperature range
între -30 °C și + 90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.