text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clip
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Form
A
Form definition
Inner face ribbed
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
60
H=Height
120
L=Length
154
A (metres)
3,7
D for screw
M16
D1 (mm)
82,5
L1
122
S min.
2
Size
5
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
45
Tube retention force F (polypropylene) (kN)
11
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
Description

Material
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Note
Coliere de prindere din seria grea, conform DIN 3015-2, cu suprafață interioară striată, cu pretensionare. Recomandat pentru fixarea în siguranță a conductelor.

Preferabil de utilizat ca colier de prindere în punct fix, în care țeava este strânsă între jumătățile colierului. În acest caz, fanta (S) dintre jumătățile colierului asigură tensiunea corespunzătoare la înșurubare.

Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Technical Data
Cuplurile de strângere indicate pentru șuruburi se referă la montajul cu placă de acoperire și șuruburi hexagonale, conform DIN EN ISO 4014/4017.

Forța axială de susținere a țevii (conform DIN 3015, Partea 10) este o valoare medie obținută din trei încercări la +23 °C, folosind o țeavă conform DIN EN 10220, din oțel St37, cu suprafață laminată, în condițiile unei frecări de aderență. În cazul solicitării colierului de țeavă pe direcția axială a țevii, cu forța de susținere a țevii specificată (F), țeava nu alunecă în colierul de prindere pentru țeavă.
Temperature range
-30 °C to +90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.

Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.

Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.

Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought