Clip Double clamp fitting polypropylene green 07842-5032011
- Pentru fixarea în siguranță a conductelor
- Cu suprafață interioară striată
- Cu pretensionare
- Recomandat pentru conducte
Sales unit
4,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clip
Version 1
Double clamp fitting
DIN
DIN 3015-3
Form
A
Form definition
Inner face ribbed
Main
material
polypropylene
Main
colour
green
B=Width
30
H=Height
53
L=Length
106
A
(metres)
1,5
D
for screw
M8
D1
(inches)
1 1/4
D1
(mm)
32
L1
56
S
min.
0,7
Size
5
Tightening torque
(polypropylene)
(Nm)
8
Tube retention force F
(polypropylene)
(kN)
1,7
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
Description
Material
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Note
Coliere de prindere duble conform DIN 3015 Partea 3, cu suprafață interioară striată, cu pretensionare. Recomandat pentru fixarea în siguranță a două conducte dispuse paralel.
Preferabil de utilizat ca colier de prindere în punct fix, în care țeava este strânsă între jumătățile colierului. În acest caz, fanta (S) dintre jumătățile colierului asigură tensiunea corespunzătoare la înșurubare.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Preferabil de utilizat ca colier de prindere în punct fix, în care țeava este strânsă între jumătățile colierului. În acest caz, fanta (S) dintre jumătățile colierului asigură tensiunea corespunzătoare la înșurubare.
Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Technical Data
The specified screw tightening torques refer to installation with a cover plate and DIN EN ISO 4014/4017 hex head screws.
The axial pipe retaining force (according to DIN 3015, part 10) is an average value obtained from three tests at +23 °C with a DIN EN 10220 St37 steel pipe with a rolled surface, for which static friction is assumed. When the pipe clamp is loaded in the axial pipe axis with the specified pipe retaining force (F), the pipe will not slide in the pipe clamp.
The axial pipe retaining force (according to DIN 3015, part 10) is an average value obtained from three tests at +23 °C with a DIN EN 10220 St37 steel pipe with a rolled surface, for which static friction is assumed. When the pipe clamp is loaded in the axial pipe axis with the specified pipe retaining force (F), the pipe will not slide in the pipe clamp.
Temperature range
-30 °C to +90 °C
Assembly
The recommended clamp spacings (A) are guidelines and apply to static loads.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Pipe bends: When installing pipe bends, the clamps must be placed directly in front of and behind the bend.
Fittings: The first clamp should be mounted immediately after the fitting to isolate the fitting from vibrations.
Valves: If valves are integrated into the pipeline, a clamp should be fitted in front of and behind the valve.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.