text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserţie
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
Dimensiune
0/1/2/3/4/5/6/7/8
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 0-8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Inserții pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.

Inserțiile sunt introduse în jumătatea superioară a colierului, atunci când colierul este montat împreună cu șuruburi cu cap hexagonal exterior și fără placă de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought