Piuliță de șină de susținere oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07840-22-08113
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
Unitatea de vânzare
0,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță de șină de susținere
DIN
3015-1, 3015-3
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
Potrivit pentru
DIN 3015-1
seria ușoară
Mărimea 0-8
Potrivit pentru
DIN 3015-3
clemă dublă
Mărimea 1
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
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Piulițe de șine de susținere pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, seria ușoară, și Partea 3, coliere de prindere duble.
Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07840-20.
Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07840-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.