text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță de șină de susținere
DIN
DIN 3015-2
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
G=filet
M10
A
13
D1
17,8
D2
24
H
21
H1
7,6
H2
7,4
Potrivit pentru DIN 3015-2 seria grea
Mărimea 1-3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Piulițe de șine de susținere, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea.

Pentru fixarea colierelor de țevi și de furtunuri, în combinație cu piulițe de șine de susținere 07841-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought