text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de acoperire
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
L=lungime
28
D4
7
Dimensiune
0
L1
9,5
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 0
S
3
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
Description

Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de acoperire, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem