text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de acoperire
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
L=lungime
34
D4
7
Dimensiune
1
L1
20
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 1
S
3
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
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de acoperire, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem