Placă de acoperire serie ușoară oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07840-17-60713
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
Unitatea de vânzare
0,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de acoperire
Varianta 1
serie ușoară
DIN
DIN 3015-1
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
L=lungime
86
D4
7
Dimensiune
6
L1
66
Potrivit pentru
DIN 3015-1
seria ușoară
Mărimea 6
S
3
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
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de acoperire, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.