text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
serie ușoară
Varianta 2
lung
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
G=filet
M6
L=lungime
58
D3
12
D4
6,5
Dimensiune
0
H
6,5
L1
24,5
L2
44
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 0
S
3
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
Description

Material
Oțel.
Version
fosfatat sau cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de sudură, lungi, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.

Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought