Placă de sudură serie ușoară oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07840-11-40613
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
- Pentru fixare prin sudare sau cu șuruburi
Unitatea de vânzare
2,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
serie ușoară
Varianta 2
lung
DIN
DIN 3015-1
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
G=filet
M6
L=lungime
87
D3
12
D4
6,5
Dimensiune
4
H
6,5
L1
40
L2
73
Potrivit pentru
DIN 3015-1
seria ușoară
Mărimea 4
S
3
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
Oțel.
Version
fosfatat sau cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de sudură, lungi, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 1, serie ușoară.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.