Placă de sudură seria grea oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07841-11-11013
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
- Pentru fixare prin sudare sau cu șuruburi
Sales unit
8,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
seria grea
Varianta 2
lung
DIN
DIN 3015-2
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
G=filet
M10
L=lungime
113
D3
18
D4
13
Dimensiune
1
H
8
L1
33
L2
95
Potrivit pentru
DIN 3015-2
seria grea
Mărimea 1
S
8
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
Description
Material
Oțel.
Version
fosfatat sau cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de sudură lungi, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.